Puissance nominale
Puissance maximale | 451 HP 336 kW |
Couple maximal | 1516 lb-ft @ 1400 tr/min 2056 Nm @ 1400 rpm |
Régime nominal | 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min |
Puissance minimale | 325 HP 242 kW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le Moteur diesel industriel C11 Cat® est proposé dans des puissances de 242 à 336 kW (325-451 HP). Ces puissances sont conformes aux normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers pour la Chine, MAR-1 pour le Brésil, R96 Stage IIIA pour l'union européenne et aux normes de performance R120 pour l'union européenne pour la mesure de la puissance nette et de la consommation de carburant spécifique. De plus, ce moteur certifié EPA Tier 3 pour les États-Unis peut toujours être commandé en tant que moteur de remplacement pour les machines utilisant actuellement des moteurs EPA Tier 3 pour les États-Unis.
Puissance maximale | 451 HP 336 kW |
Couple maximal | 1516 lb-ft @ 1400 tr/min 2056 Nm @ 1400 rpm |
Régime nominal | 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min |
Puissance minimale | 325 HP 242 kW |
Émissions | Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers (Chine), MAR-1 (Brésil), ONU ECE R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 (États-Unis) Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers (Chine), MAR-1 (Brésil), ONU ECE R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 (États-Unis) |
Configuration du moteur | Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Alésage | 5.1 in 130 mm |
Course | 5.5 in 140 mm |
Cylindrée | 677.4 in³ 11.1 l |
Taux de compression | 17.2:1 17.2:1 |
Aspiration | Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission |
Système de combustion | Injection directe Injection directe |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Post-traitement | - - |
Longueur | 47 in 1203 mm |
Largeur | 42 in 1054 mm |
Hauteur | 47 in 1186 mm |
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) | 2050 lb 930 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.