Moteur diesel C1.7 Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteurs diesel industriels C1.5

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
24.6 HP
18.4 kW
Couple maximal
63.4 lb-ft @ 1800 rpm
86 Nm @ 1800 rpm
Émissions
Norme américaine EPA Tier 4 Final
Norme américaine EPA Tier 4 Final

Vue d'ensemble

Les Moteurs diesel industriels C1.5 Cat?� offrent des performances exceptionnelles sur une large plage de régimes avec une exceptionnelle densité de puissance. Leur taille ultra-compacte et le vaste choix d'options disponibles en font les moteurs idéaux pour une large gamme de petites applications tout-terrain. L'entretien d'un seul côté facilite les opérations de maintenance et diminue les coûts d'exploitation.

Spécifications produit pour C1.5

Puissance maximale 24.6 HP 18.4 kW
Couple maximal 63.4 lb-ft @ 1800 rpm 86 Nm @ 1800 rpm
Régime nominal 2 200/2 800 tr/min 2 200/2 800 tr/min
Puissance minimale 24.6 HP 18.4 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final Norme américaine EPA Tier 4 Final
Configuration du moteur 3 cylindres en ligne 3 cylindres en ligne
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.5 in 90 mm
Cylindrée 91 in³ 1.496 l
Taux de compression 22.5:1 22.5:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Système de combustion Injection indirecte Injection indirecte
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 22.5 in 572 mm
Largeur 17.9 in 453 mm
Hauteur 25.3 in 643 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 327 lb 148 kg

C1.5 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur – 12 V 65 A
  • Démarreur électrique 12 V
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage
  • Tier 4 Final : alternateur 12 V 85 A

Circuit de refroidissement

  • Courroie de pompe de liquide de refroidissement entraînée
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement
  • Choix de ventilateurs de refroidissement

Volant et carter de volant

  • Atmosphérique : volant SAE n° 7 1/2
  • Atmosphérique : carter de volant SAE n° 4 ou à plaque arrière standard au choix

Circuit de carburant

  • Pompe d'injection de carburant
  • Visser sur filtre à carburant
  • Mise hors tension électronique du solénoïde (ESOS)

Système de lubrification

  • Dispositifs de remplissage d'huile de substitution
  • Filtre à huile de graissage à visser
  • Contacteur de pression de l'huile de graissage
  • Pompe de carter à huile de lubrification

Prise de force (PDF)

  • Emplacement pour prise de force (PDF)

Généralités

  • Bloc-moteur en fonte
  • Collecteur d'échappement en fonte– côté sortie
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Aptitude à gravir les pentes de 35° en continu

Découvrez comment C1.5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteur diesel C1.7 Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteur diesel C1.7 Tier 4 - Soumis à des normes très strictes