3054C LRC

Moteurs diesel industriels 3054C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
130 HP
97 kW
Couple maximal
369 lb-ft @ 1400 tr/min
500 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Normes équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne
Normes équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne

Vue d'ensemble

Le Moteur diesel industriel 3054C Cat?� est proposé dans des puissances de 52-97 bkW (69,7-130 bHP) à 2 000-2 400 tr/min. Ces puissances sont conformes à la norme états-unienne EPA Tier 2 (équivalent) et à la norme européenne Stage II (équivalent), et sont disponibles pour d'autres régions réglementées et non réglementées. Secteurs et applications alimentés par des moteurs 3054C : agriculture, nacelles élévatrices, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, abatteuses-groupeuses, exploitation forestière, chariots élévateurs, industrie en général, abatteuses, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, balayeuses mobiles, équipements de pose de revêtement, pompes, tracteurs débardeurs, matériel agricole spécial, pulvérisateurs, trancheuses, gazon et aménagement paysager, machines d'exploitation minière souterraine.

Spécifications produit pour 3054C

Puissance maximale 130 HP 97 kW
Couple maximal 369 lb-ft @ 1400 tr/min 500 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 2 200-2 400 tr/min 2 200-2 400 tr/min
Puissance minimale 69.7 HP 52 kW
Émissions Normes équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne Normes équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne
Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Taux de compression 16.2:1 16.2:1
Aspiration Atmosphérique (NA), à turbocompresseur (T) ou à refroidisseur d'admission et turbocompresseur (TA) Atmosphérique (NA), à turbocompresseur (T) ou à refroidisseur d'admission et turbocompresseur (TA)
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 26.1 in 663 mm
Largeur 24.4 in 620 mm
Hauteur 31.9 in 810 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 674.6 lb 306 kg

3054C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur
  • Démarreur
  • Panneau de commande
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

Circuit de refroidissement

  • Température du réservoir supérieur standard de 108 °C (226 °F) pour limiter la taille de l'ensemble de refroidissement
  • Mélange eau/glycol : 50:50

Volants et carter de volant

  • Carter de volant SAE No. 3
  • Volant et couronnes de démarreur

Circuit de carburant

  • Positions de filtre à carburant

Système de lubrification

  • Reniflards et filtres à huile de graissage
  • Positions de filtre à huile
  • Pompe de carter à huile de lubrification

Prise de force

  • Prise de force (PDF) SAE B

Généralités

  • Carter de distribution et auxiliaires à engrenages
  • Auxiliaires entraînés par courroie
  • Ancrage du moteur
  • Jauges
  • Écrans
  • Adaptation des courbes de puissance et de couple
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment 3054C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3054C LRC

3054C LRC