3512B LRC

Moteurs diesel industriels 3512B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
1650 HP
1231 kW
Couple maximal
5296 lb-ft @ 1450 rpm
7180 Nm @ 1450 rpm
Émissions
Non certifié
Non certifié

Vue d'ensemble

Pour vos besoins énergétiques massifs quel que soit l'environnement, les moteurs diesel industriels 3512B Cat?� offrent la longévité et les performances inégalées dont vos clients ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs applications et opérations industrielles. Ils garantissent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs présentent de faibles coûts d'exploitation pour permettre à vos clients d'assurer leur rentabilité dans les années à venir. Les secteurs d'activité et les applications pouvant bénéficier des moteurs 3512B : engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, construction, grues, dragues, exploitation forestière, industrie en général, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses. Ces moteurs 3512B avec des puissances nominales de 1 119-1 231 bkW (1 500-1 650 bhp) à 1 800 tr/min sont non certifiés. Ils sont disponibles pour les régions du monde non réglementées.

Spécifications produit pour 3512B

Puissance maximale 1650 HP 1231 kW
Couple maximal 5296 lb-ft @ 1450 rpm 7180 Nm @ 1450 rpm
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance minimale 1500 HP 1119 kW
Émissions Non certifié Non certifié
Configuration du moteur Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.5 in 190 mm
Cylindrée 3158 in³ 51.8 l
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 120.8 in 3067 mm
Largeur 70.3 in 1785 mm
Hauteur 71.1 in 1806 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 13400 lb 6078 kg

3512B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Filtre à air. Usage normal, sec, de type panneau avec indicateurs d'entretien, turbocompresseur, refroidissement d'admission de l'eau des chemises.
  • Turbocompresseur, monté à l'arrière
  • Refroidissement d'admission de l'eau des chemises

Système de commande

  • Régulateur, côté droit, 3161 avec carter d'huile synthétique autonome
  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Commande de vitesse mécanique, sans commande de couple
  • Commande du régulateur min-max
  • Verrouillage positif

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec

Volants et carter de volant

  • Volant SAE n° 00
  • Volant à 183 dents
  • Carter de volant : SAE n° 00

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant, avec indicateurs d'entretien, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Pompe d'alimentation

Instruments

  • Tableau de bord
  • Pression de l'huile moteur.
  • Manomètre de carburant
  • Pression différentielle du filtre à huile
  • Thermomètre eau
  • Compteur d'entretien, électrique
  • Compte-tours

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Carter d'huile superficiel
  • Évacuation des fumées (non installé)

Système de montage

  • Rampes, montage, longueur du moteur, 254 mm (10 in), de type industriel, en C.

Prise de force

  • Entraînement auxiliaire, supérieur côté droit
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Bloc de raccordement
  • Coupure manuelle, côté droit
  • Coupure de sécurité, alimentation d'arrêt
  • Faible pression d'huile, ralenti faible 69 kPa (10 psi), ralenti haut 207 kPa (30 psi)
  • Thermomètre eau
  • Surrégime
  • Solénoïde de régulateur 3161, alimentation d'arrêt

Système de démarrage

  • Contacteur de démarrage

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment 3512B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3512B LRC

3512B LRC