Moteur diesel industriel C13D

Moteurs diesel industriels C13D

C13D

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
690 HP
515 kW
Couple maximal
2360 lb-ft à 1300 tr/min
3200 Nm à 1300 tr/min
Émissions
ONU/CEE R96 Stage IIIA, Mar-1 pour le Brésil, Non réglementé
ONU/CEE R96 Stage IIIA, Mar-1 pour le Brésil, Non réglementé

Vue d'ensemble

Le C13D Cat® est un moteur robuste et puissant conçu pour des machines qui accomplissent en continu des tâches difficiles dans des secteurs tels que l'exploitation minière, la construction, le soutien au sol pour l'aviation, etc. Des variantes de cette plate-forme conviennent aux pays dont les normes d'émissions pour chantier sont moins strictes, comme la norme ONU/CEE R96 Stage IIIA et Mar-1 pour le Brésil. De plus, les variantes non réglementées sont idéales pour les pays qui n'ont aucune norme d'émissions pour chantier.

Spécifications produit pour C13D

Puissance maximale 690 HP 515 kW
Couple maximal 2360 lb-ft à 1300 tr/min 3200 Nm à 1300 tr/min
Régime nominal 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min
Puissance minimale 456 HP 340 kW
Émissions ONU/CEE R96 Stage IIIA, Mar-1 pour le Brésil, Non réglementé ONU/CEE R96 Stage IIIA, Mar-1 pour le Brésil, Non réglementé
Configuration du moteur 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.4 in 162 mm
Cylindrée 787.2 in³ 12.9 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Longueur 54 in 1381 mm
Largeur 38 in 969 mm
Hauteur 50 in 1273 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 2544 lb 1154 kg

C13D Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Turbocompresseur à limiteur de pression de suralimentation
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Configurations d'échappement à l'avant et à l'arrière disponibles

Système de commande

  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de puissance pour température du carburant
  • Fonctionnalités logicielles configurables
  • Système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU, Electronic Control Unit)
  • Commande à distance

Circuit de refroidissement

  • Module de fluides comprenant : pompe à eau, refroidisseur d'huile, filtre à huile à cartouche de service supérieur (en option), thermostats de liquide de refroidissement doubles et thermostat d'huile unique
  • Pompe à eau centrifuge
  • Conseils pour la conception du circuit de refroidissement disponibles auprès de votre concessionnaire pour garantir la fiabilité de la machine
  • Variante de filtre à huile à distance du module de fluides disponible

Volants et carter de volant

  • Plusieurs configurations de Carter de volant d'inertie, avec une configuration de prise de force de base, standard et robuste
  • Carter de volant d'inertie SAE N° 1 standard avec volants d'inertie SAE N° 14 ou 140

Circuit de carburant

  • Système de carburant à injection directe à rampe commune avec des injecteurs sans fuite statique
  • Le module de carburant, qui comprend : des filtres à cartouche primaires et secondaires et une pompe d'amorçage manuelle ou électrique
  • Module de carburant à distance disponible
  • Le collecteur de carburant qui permet la tuyauterie de retour de carburant vers l'extérieur ou vers l'arrière, ainsi que l'alimentation en liquide de refroidissement
  • Pompe à carburant haute pression lubrifiée à l'huile et pompe de transfert de carburant mécanique

Système de lubrification

  • Système de filtration de ventilation de carter ouvert passif sans entretien intégré dans le cache-soupapes
  • Fonction de vidange du filtre à huile sans désordre intégrée au module de fluides
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Capteur de niveau d'huile
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompes à engrenages :
  • Choix de carters avant, arrière ou central
  • Ventilation du carter en circuit ouvert avec évacuation des gaz

Prise de force (PDF)

  • Jusqu'à 5 prises de force supplémentaires : 2 orientées vers l'arrière (SAE B, C ou D), 2 orientées vers l'avant (SAE A ou SAE B) et une autre surbaissée orientée vers l'avant (SAE B)

Généralités

  • Peinture jaune Caterpillar, avec couleurs disponibles en option sur demande
  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage

Découvrez comment C13D soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Moteur diesel industriel C13D

Moteur diesel industriel C13D