Moteur diesel industriel C13

Moteurs diesel industriels C13

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
440 HP
328 kW
Couple maximal
1482 lb-ft @ 1400 tr/min
2010 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Est conforme à la norme américaine EPA Tier 2
Est conforme à la norme américaine EPA Tier 2

Vue d'ensemble

Le moteur diesel industriel C13 Cat® est proposé avec des puissances nominales comprises entre 309 et 328 kW (414 et 440 HP) et ses émissions sont équivalentes à la norme EPA Tier 2 des États-Unis.

Spécifications produit pour C13

Puissance maximale 440 HP 328 kW
Couple maximal 1482 lb-ft @ 1400 tr/min 2010 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min
Puissance minimale 414 HP 309 kW
Émissions Est conforme à la norme américaine EPA Tier 2 Est conforme à la norme américaine EPA Tier 2
Nombre de cylindres 6 vertical en ligne 6 vertical en ligne
Cylindrée 762.8 in³ 12.5 l
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Système de combustion Injection directe (MEUI) Injection directe (MEUI)
Taux de compression 17.3:1 ou 15.8:1 17.3:1 ou 15.8:1
Post-traitement Aucune Aucune
Capacité totale d’huile de graissage 10.6 gal (US) 40 l
Rotation côté volant Sens anti-horaire Sens anti-horaire
Circuit de refroidissement Liquide Liquide
Cycle 4 temps 4 temps
Longueur 51 in 1295 mm
Largeur 41 in 1054 mm
Hauteur 47 in 1186 mm
Poids à sec 2509 lb 1138 kg
Poids humide 2583 lb 1172 kg
Nota 1 *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées

Découvrez comment C13 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Moteur diesel industriel C13

Moteur diesel industriel C13