Moteurs diesel 3608 LRC : régions peu ou pas réglementées (l'image affichée peut ne pas refléter la configuration réelle)

Moteurs diesel industriels 3608

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
3300 HP
2460 kW
Couple maximal
18219 lb-ft @ 820 rpm
24700 Nm à 820 tr/min
Émissions
Non certifié
Non certifié

Vue d'ensemble

Pour vos besoins énergétiques massifs quel que soit l'environnement, les moteurs diesel industriels 3608 Cat?� offrent la longévité et les performances inégalées dont vos clients ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs applications et opérations industrielles. Ils garantissent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs présentent de faibles coûts d'exploitation pour permettre à vos clients d'assurer leur rentabilité dans les années à venir. Secteurs alimentés par des moteurs 3608 : construction, exploitation forestière, industrie en général, manutention et exploitation minière. Ces moteurs 3608 de puissances nominales 2 080-2 460 bkW (2 787-3 300 bHP) à 800-1 000 tr/min ne sont pas certifiés et sont disponibles pour les régions du monde non réglementées. Le moteur diesel industriel 3608 Cat?� est proposé dans des puissances de 2 080-2 460 bkW (2 787-3 300 bHP) à 800-1 000 tr/min. Ces puissances ne sont pas certifiées et sont disponibles pour les régions du monde non réglementées.

Spécifications produit pour 3608

Puissance maximale 3300 HP 2460 kW
Couple maximal 18219 lb-ft @ 820 rpm 24700 Nm à 820 tr/min
Régime nominal 800-1 000 tr/min 800-1 000 tr/min
Puissance minimale 2787 HP 2080 kW
Émissions Non certifié Non certifié
Configuration du moteur Diesel 8 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 8 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 11 in 280 mm
Course 11.8 in 300 mm
Cylindrée 9018 in³ 147.8 l
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 190 in 4828 mm
Largeur 69 in 1748 mm
Hauteur 103 in 2626 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 41800 lb 19000 kg

3608 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Filtre à air. Usage normal, sec, de type panneau avec indicateurs d'entretien, turbocompresseur, refroidissement d'admission de l'eau des chemises.
  • Turbocompresseur, monté à l'arrière
  • Refroidissement d'admission de l'eau des chemises

Système de commande

  • Régulateur, côté droit, 3161 avec carter d'huile synthétique autonome
  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Commande de vitesse mécanique, sans commande de couple
  • Commande du régulateur min-max
  • Verrouillage positif

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec

Volants et carter de volant

  • Volant SAE n° 00
  • Volant à 183 dents
  • Carter de volant : SAE n° 00

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant, avec indicateurs d'entretien, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Pompe d'alimentation

Instruments

  • Tableau de bord
  • Pression de l'huile moteur.
  • Manomètre de carburant
  • Pression différentielle du filtre à huile
  • Thermomètre eau
  • Compteur d'entretien, électrique
  • Compte-tours

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Carter d'huile superficiel

Système de montage

  • Rampes, montage, longueur du moteur, 254 mm (10 in), de type industriel, en C.

Prise de force

  • Entraînement auxiliaire, supérieur côté droit
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Bloc de raccordement
  • Coupure manuelle, côté droit
  • Coupure de sécurité, alimentation d'arrêt
  • Faible pression d'huile, ralenti faible 69 kPa (10 psi), ralenti haut 207 kPa (30 psi)
  • Thermomètre eau
  • Surrégime
  • Solénoïde de régulateur 3161, alimentation d'arrêt

Système de démarrage

  • Contacteur de démarrage

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment 3608 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel 3608 LRC : régions peu ou pas réglementées (l'image affichée peut ne pas refléter la configuration réelle)

Moteurs diesel 3608 LRC : régions peu ou pas réglementées (l'image affichée peut ne pas refléter la configuration réelle)