3512

Moteurs diesel industriels 3512

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
1500 HP
1119 kW
Couple maximal
4580 lb-ft @ 1400 tr/min
6210 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Non certifié
Non certifié

Vue d'ensemble

Pour vos besoins énergétiques massifs quel que soit l'environnement, les moteurs diesel industriels 3512 Cat?� offrent la longévité et les performances inégalées dont vos clients ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs applications et opérations industrielles. Ils garantissent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs présentent de faibles coûts d'exploitation pour permettre à vos clients d'assurer leur rentabilité dans les années à venir. Les secteurs d'activité et les applications pouvant bénéficier des moteurs 3512 incluent : engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, construction, grues, dragues, exploitation forestière, industrie en général, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses. Ces moteurs 3512 avec des puissances nominales de 761-1 119 bkW (1 020-1 500 bhp) à 1 200-1 800 tr/min sont non certifiés. Ils sont disponibles pour les régions du monde non réglementées.

Spécifications produit pour 3512

Puissance maximale 1500 HP 1119 kW
Couple maximal 4580 lb-ft @ 1400 tr/min 6210 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 1 200-1 800 tr/min 1 200-1 800 tr/min
Puissance minimale 1020 HP 761 kW
Émissions Non certifié Non certifié
Longueur 105 in 2676 mm
Largeur 67 in 1704 mm
Hauteur 68 in 1720 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 13400 lb 6078 kg
Configuration du moteur Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.5 in 190 mm
Cylindrée 3161 in³ 51.8 l
Taux de compression 13.0:1 13.0:1
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -

3512 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Filtre à air Usage normal, sec, de type panneau avec indicateurs d'entretien, turbocompresseur, refroidissement d'admission de l'eau des chemises.
  • Turbocompresseur, monté à l'arrière
  • Refroidissement d'admission de l'eau des chemises

Système de commande

  • Régulateur, côté droit, 3161 avec carter d'huile synthétique autonome
  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Commande de vitesse mécanique, sans commande de couple
  • Commande du régulateur min-max
  • Verrouillage positif

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec

Volants et carter de volant

  • Volant SAE n° 00
  • Volant à 183 dents
  • Carter de volant : SAE n° 00

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant, avec indicateurs d'entretien, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Pompe d'alimentation

Instruments

  • Tableau de bord
  • Pression de l'huile moteur.
  • Manomètre de carburant
  • Pression différentielle du filtre à huile
  • Thermomètre eau
  • Compteur d'entretien, électrique
  • Compte-tours

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Carter d'huile superficiel
  • Évacuation des fumées (non installé)

Système de montage

  • Rampes, montage, longueur du moteur, 254 mm (10 in), de type industriel, en C.

Prise de force

  • Entraînement auxiliaire, supérieur côté droit
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Bloc de raccordement
  • Coupure manuelle, côté droit
  • Coupure de sécurité, alimentation d'arrêt
  • Faible pression d'huile, ralenti faible 69 kPa (10 psi), ralenti haut 207 kPa (30 psi)
  • Thermomètre eau
  • Surrégime
  • Solénoïde de régulateur 3161, alimentation d'arrêt

Système de démarrage

  • Contacteur de démarrage

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment 3512 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

3512 LRC

3512 LRC

Découvrez les offres disponibles pour  3512

Afficher davantage d'offres