Puissance nominale
Puissance maximale | 540 HP 403 kW |
Régime nominal | 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min |
Puissance minimale | 440 HP 328 kW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le Groupe moteur industriel C15 Cat?� est proposé dans des puissances de 328-403 bkW (440-540 bhp) à 1 800-2 100 tr/min. Ces puissances nominales sont conformes à la norme chinoise Stage II, à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.
Puissance maximale | 540 HP 403 kW |
Régime nominal | 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min |
Puissance minimale | 440 HP 328 kW |
Émissions | Norme chinoise Stage II, norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) ou EPA Tier 3, norme européenne Stage II ou Stage IIIA (équivalent) Norme chinoise Stage II, norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) ou EPA Tier 3, norme européenne Stage II ou Stage IIIA (équivalent) |
Configuration du moteur | Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Alésage | 5.4 in 137.2 mm |
Course | 6.8 in 171.4 mm |
Cylindrée | 927.6 in³ 15.2 l |
Taux de compression | 18.0:1 18.0:1 |
Aspiration | Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Post-traitement | - - |
Longueur | 96.4 in 2448 mm |
Largeur | 51.8 in 1317 mm |
Hauteur | 103.5 in 2630 mm |
Poids | 4532 lb 2055 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESGroupe moteur industriel LRC C15 : régions moins réglementées et non réglementées