C18

Moteurs diesel industriels C18

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
800 HP
597 kW
Couple maximal
2736 lb-ft à 1300 tr/min
3710 Nm à 1300 tr/min
Émissions
Norme européenne Stage V
Norme européenne Stage V

Vue d'ensemble

Cette variante de moteur C18 Cat®, équipée d'un système de double turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série, peut atteindre une puissance de 563 à 597 kW (755 à 800 HP) à 1 800 tr/min tout en étant conforme aux normes sur les émissions Stage V de l'UE.

Spécifications produit pour C18

Puissance maximale 800 HP 597 kW
Couple maximal 2736 lb-ft à 1300 tr/min 3710 Nm à 1300 tr/min
Régime nominal 1800 1800
Puissance minimale 755 HP 563 kW
Émissions Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V
Nombre de cylindres 6 vertical en ligne 6 vertical en ligne
Cylindrée 1104.5 in³ 18.1 l
Aspiration Double turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série (TTA) Double turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série (TTA)
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Système de combustion Injection directe (MEUI) Injection directe (MEUI)
Taux de compression 16.0:1 16.0:1
Post-traitement DOC+DPF+SCR ou DOC DOC+DPF+SCR ou DOC
Rotation côté volant Sens anti-horaire Sens anti-horaire
Circuit de refroidissement Liquide Liquide
Longueur 61 in 1545 mm
Largeur 45 in 1141 mm
Hauteur 53 in 1334 mm
Poids à sec 3875 lb 1758 kg
Poids humide 3945 lb 1790 kg
Nota 1 *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées

Découvrez comment C18 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

C18

C18