Puissance nominale
Puissance maximale | 1000 HP 746 kW |
Couple maximal | 3144 lb-ft @ 1450 rpm 4263 Nm @ 1450 rpm |
Régime nominal | 1 200-1 800 tr/min 1 200-1 800 tr/min |
Puissance minimale | 680 HP 507 kW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Pour vos besoins énergétiques massifs quel que soit l'environnement, les Moteurs diesel industriels 3508 Cat?� offrent la longévité et les performances inégalées dont vos clients ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs applications et opérations industrielles. Ils garantissent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs présentent de faibles coûts d'exploitation pour permettre à vos clients d'assurer leur rentabilité dans les années à venir. Les secteurs d'activité et les applications pouvant bénéficier des moteurs 3508 incluent : engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, construction, grues, dragues, exploitation forestière, industrie en général, manutention, secteur minier, matériel de terrassement mobile, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses. Les moteurs 3508 avec puissances nominales de 507-746 bkW (680-1 000 bHP) à 1 200-1 800 tr/min ne sont pas certifiés. Ils sont disponibles pour les régions du monde non réglementées.
Puissance maximale | 1000 HP 746 kW |
Couple maximal | 3144 lb-ft @ 1450 rpm 4263 Nm @ 1450 rpm |
Régime nominal | 1 200-1 800 tr/min 1 200-1 800 tr/min |
Puissance minimale | 680 HP 507 kW |
Émissions | Non certifié Non certifié |
Configuration du moteur | Diesel 8 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 8 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Alésage | 6.7 in 170 mm |
Course | 7.5 in 190 mm |
Cylindrée | 2107 in³ 34.5 l |
Taux de compression | 13.0:1 13.0:1 |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Post-traitement | - - |
Longueur | 84 in 2136 mm |
Largeur | 67 in 1703 mm |
Hauteur | 68 in 1720 mm |
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) | 9500 lb 4309 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES