Moteurs diesel C4.4

Moteurs diesel industriels C4.4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
142 HP
106 kW
Couple maximal
411.2 lb-ft @ 1400 tr/min
558 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers (Chine), MAR-1 (Brésil), ONU ECE R96 Stage IIIA
Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers (Chine), MAR-1 (Brésil), ONU ECE R96 Stage IIIA

Vue d'ensemble

Les moteurs diesel industriels C4.4 Cat?� offrent l'équilibre parfait entre longue durée de vie, rendement énergétique et faible niveau d'émissions. Soumis à des essais intensifs sur le chantier, ces moteurs utilisent une large gamme de circuits de carburant à rampe commune et des systèmes de commande avancés pour fournir un temps productif maximal dans les environnements les plus difficiles. Ils ont fait la preuve qu'ils supportent les applications les plus difficiles et offrent des performances supérieures aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C4.4 : agriculture, nacelles élévatrices, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, abatteuses-groupeuses, exploitation forestière, chariots élévateurs, industrie en général, abatteuses, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, balayeuses mobiles, équipements de pose de revêtement, pompes, tracteurs débardeurs, matériel agricole spécial, pulvérisateurs, trancheuses, gazon et aménagement paysager, machines d'exploitation minière souterraine. Les moteurs C4.4 de puissances 74,5-106 kW (100-142 HP) à 2 200 tr/min sont conformes à la norme EPA Tier 3 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) et Europe, ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Spécifications produit pour C4.4

Puissance maximale 142 HP 106 kW
Couple maximal 411.2 lb-ft @ 1400 tr/min 558 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 2 200 tr/min 2 200 tr/min
Puissance minimale 91.2 HP 68 kW
Émissions Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers (Chine), MAR-1 (Brésil), ONU ECE R96 Stage IIIA Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers (Chine), MAR-1 (Brésil), ONU ECE R96 Stage IIIA
Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Taux de compression 16.9:1 16.9:1
Aspiration À turbocompresseur (T) ou turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) À turbocompresseur (T) ou turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA)
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 24.8 in 631 mm
Largeur 24.6 in 626 mm
Hauteur 37.7 in 958 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 794 lb 360 kg

C4.4 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur
  • Démarreur
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

Volants et carter de volant

  • Carter de volant SAE No. 3
  • Volant et couronnes de démarreur

Circuit de carburant

  • Positions de filtre à carburant

Système de lubrification

  • Reniflards et filtres à huile de graissage
  • Positions de filtre à huile
  • Pompe de carter à huile de lubrification

Prise de force

  • Prise de force (PDF) SAE B

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande
  • Carter de distribution et auxiliaires à engrenages
  • Auxiliaires entraînés par courroie
  • Ancrage du moteur
  • Jauges
  • Écrans
  • Adaptation des courbes de puissance et de couple

Découvrez comment C4.4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C4.4

Moteurs diesel C4.4

360 View