Atelieraufnahme

Mehrzweck-Löffelgreifer 346 mm (14") 5 Zähne/2 Zinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Länge
29.1 "
738 mm
Höhe eingefahren
11 "
279 mm
Gesamtbreite
13.6 "
346 mm

Übersicht

Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.

Produktspezifikationen für 346 mm (14") 5 Zähne/2 Zinken

Länge 29.1 " 738 mm
Höhe eingefahren 11 " 279 mm
Gesamtbreite 13.6 " 346 mm
Gewicht 143.3 lb 65 kg
Drehung 126,6 Grad 126,6 Grad
Anzahl Zähne/Zinken 5/2 5/2
Zinkenabstand 9.9 " 251 mm
Zinkenstärke 0.6 " 16 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 346 mm (14") 5 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  346 mm (14") 5 Zähne/2 Zinken

Weitere Angebote anzeigen