Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW05 hydraulisch für Minibagger (2 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
57.3 lb
26 kg
Gesamtbreite
9.8 "
248 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 2 Tonnen
Minibagger, 2 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW05 hydraulisch für Minibagger (2 Tonnen)

Gewicht 57.3 lb 26 kg
Gesamtbreite 9.8 " 248 mm
Maschinenklasse Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen
Gesamthöhe 9.6 " 244 mm
Gesamtlänge 14.3 " 362 mm
Bolzendurchmesser 1.4 " 35 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW05 hydraulisch für Minibagger (2 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht