Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW05 manuell für Minibagger (2 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
63.9 lb
29 kg
Gesamtbreite
9.8 "
248 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 2 Tonnen
Minibagger, 2 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW05 manuell für Minibagger (2 Tonnen)

Gewicht 63.9 lb 29 kg
Gesamtbreite 9.8 " 248 mm
Maschinenklasse Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen
Gesamthöhe 9.6 " 244 mm
Gesamtlänge 17.4 " 443 mm
Bolzendurchmesser 1.4 " 35 mm
Kapazität Lasthaken 1322.8 lb 600 kg
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Vergleichen Sie CW05 manuell für Minibagger (2 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.