MP365 mit Pulverisierbacken

Universalschere mit Pulverisierermaul MP365 Pulverisierbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
2.1 s
2.1 s
Bagger min.
65 US-Tonnen
65 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.6 s
1.6 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP365 Pulverisierbacken

Taktzeit – Öffnen 2.1 s 2.1 s
Zykluszeit – Schließen 1.6 s 1.6 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 557 Sh Ton 7193 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 411 Sh Ton 3655 kN
Brechkraft – Zahnspitze 222 Sh Ton 1977 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 119 Gall./min 450 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2321 psi 160 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 13 Gall./min 50 l/min
Maultiefe 43 " 1089 mm
Schneidmesserlänge 9 " 225 mm
Maulweite – Maximum 50 " 1260 mm
Backenbreite – feste Backe 26 " 659 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 17 " 427 mm
Länge 113 " 2869 mm
Höhe 98 " 2491 mm
Breite 43 " 1100 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 13547 lb 6145 kg
Bagger min. 65 US-Tonnen 65 US-Tonnen
Bagger max. 90 US-Tonnen 90 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP365 Pulverisierbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP365 mit Pulverisierbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 mit Pulverisierbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Pulverisierbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Pulverisierbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse