MP365 mit Scherenbacken

Universalschere mit Scherbacken MP365 Scherbacke

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
2.1 s
2.1 s
Bagger min.
65 US-Tonnen
65 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.6 s
1.6 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP365 Scherbacke

Taktzeit – Öffnen 2.1 s 2.1 s
Zykluszeit – Schließen 1.6 s 1.6 s
Schnittkraft – Mitte des Schneidmessers 4357 Sh Ton 490 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 35 psi 5076 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 450 Gall./min 119 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 16 psi 2321 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 50 Gall./min 13 l/min
Maultiefe 860 " 34 mm
Schneidmesserlänge 714 " 28 mm
Maulweite – Maximum 552 " 22 mm
Backenbreite – feste Backe 490 " 19 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 146 " 6 mm
Breite 1100 " 43 mm
Länge 2597 " 102 mm
Höhe 2133 " 84 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 5850 lb 12897 kg
Bagger min. 65 US-Tonnen 65 US-Tonnen
Bagger max. 90 US-Tonnen 90 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP365 Scherbacke mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP365 mit Scherenbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 mit Scherenbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Scherenbacken

Cat-Universalscheren

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Scherenbacken
Cat-Universalscheren
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse