S3090

Scheren S3090

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht, am Ausleger montierte Version
19889 lb
9020 kg
Gewicht, am Stiel angebaute Version
19316 lb
8760 kg
Länge
211 "
5370 mm

Übersicht

Diese drehbare Schere leistet sowohl bei Abbrucheinsätzen als auch in der Schrottverwertung ganze Arbeit und ist exakt auf Ihren 49-90-Tonnen-Bagger zugeschnitten. Die S3090 schneidet ganz nach Ihren Bedürfnissen mit voller, bidirektionaler Rotation und gewährleistet so optimale Kontrolle. Produzieren Sie mehr und schneller mit einer Schere, die darauf ausgelegt ist, die Kosten zu senken und Ihr Betriebsergebnis zu steigern.

Produktspezifikationen für S3090

Gewicht, am Ausleger montierte Version 19889 lb 9020 kg
Gewicht, am Stiel angebaute Version 19316 lb 8760 kg
Länge 211 " 5370 mm
Höhe 71 " 1810 mm
Breite 51 " 1300 mm
Maulbreite – fest 24 " 602 mm
Maulbreite – in Bewegung 7 " 168 mm
Maulweite 35.8 " 910 mm
Maultiefe 35 " 900 mm
Kraft am Hals 1320 ton-f 11746 kN
Kraft am Scheitelpunkt 534 ton-f 4754 kN
Kraft an der Spitze 282 ton-f 2513 kN
Schneidekreislauf – Max. Ansprechdruck 5075 psi 35000 kPa
Schneidekreislauf – Max. Fördermenge 185 Gall./min 700 l/min
Rotationskreislauf – Max. Ansprechdruck 2030 psi 14000 kPa
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge 21.1 Gall./min 80 l/min

Vergleichen Sie S3090 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

S3090

Fotos

Fotos

Fotos

S3090
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren