MP365 mit Abbruchbacken

Universalschere mit Abbruchbacken MP365 Abbruchbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
2.1 s
2.1 s
Bagger min.
65 US-Tonnen
65 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.6 s
1.6 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP365 Abbruchbacken

Taktzeit – Öffnen 2.1 s 2.1 s
Zykluszeit – Schließen 1.6 s 1.6 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 820 Sh Ton 7298 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 459 Sh Ton 4086 kN
Brechkraft – Zahnspitze 228 Sh Ton 2031 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 450 Gall./min 119 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 160 bar 2321 psi
Drehkreislauf – max. Ölstrom 50 l/min 13 Gall./min
Maultiefe 43 " 1089 mm
Schneidmesserlänge 9 " 225 mm
Maulweite – Maximum 54 " 1384 mm
Backenbreite – feste Backe 7 " 187 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 7 " 187 mm
Länge 105 " 2678 mm
Höhe 103 " 2626 mm
Breite 43 " 1100 mm
Bagger min. 65 US-Tonnen 65 US-Tonnen
Bagger max. 90 US-Tonnen 90 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP365 Abbruchbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP365 mit Abbruchbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 mit Abbruchbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Abbruchbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Abbruchbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse