S3070

Scheren S3070

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht, am Ausleger montierte Version
15578 lb
7065 kg
Gewicht, am Stiel angebaute Version
15259 lb
6920 kg
Länge
193 "
4890 mm

Übersicht

Sowohl bei Abbrucheinsätzen als auch in der Schrottverwertung leistet sie ganze Arbeit und ist exakt auf Ihren 29-90-Tonnen-Bagger zugeschnitten. Die rotierende Schere S3070 schneidet ganz nach Ihren Bedürfnissen mit voller, bidirektionaler Rotation und gewährleistet so optimale Kontrolle. Produzieren Sie mehr und schneller mit einer Schere, die darauf ausgelegt ist, die Kosten zu senken und Ihr Betriebsergebnis zu steigern.

Produktspezifikationen für S3070

Gewicht, am Ausleger montierte Version 15578 lb 7065 kg
Gewicht, am Stiel angebaute Version 15259 lb 6920 kg
Länge 193 " 4890 mm
Höhe 66 " 1685 mm
Breite 46 " 1160 mm
Maulbreite – fest 21 " 546 mm
Maulbreite – in Bewegung 6 " 158 mm
Maulweite 32.2 " 819 mm
Maultiefe 30 " 755 mm
Kraft am Hals 1016 ton-f 9037 kN
Kraft am Scheitelpunkt 436 ton-f 3880 kN
Kraft an der Spitze 237 ton-f 2110 kN
Schneidekreislauf – Max. Ansprechdruck 5075 psi 35000 kPa
Schneidekreislauf – Max. Fördermenge 140 Gall./min 530 l/min
Rotationskreislauf – Max. Ansprechdruck 2030 psi 14000 kPa
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge 21.1 Gall./min 80 l/min

Vergleichen Sie S3070 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

S3070

Fotos

Fotos

Fotos

S3070
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren