MP365 mit Betonschneidebacken

Universalschere mit Beton-Scherbacken Betonscherbacken MP365

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
2.1 s
2.1 s
Bagger min.
65 US-Tonnen
65 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.6 s
1.6 s

Übersicht

Auf Cat®-Universalscheren passen verschiedene tauschbare Schneidebacken für ein breites Spektrum an Abbruchtätigkeiten. Mit kürzeren Taktzeiten ist die Arbeit schneller erledigt. Mehr Leistung ermöglicht größere Aufträge. Mit dem schnellen Backenwechsel haben Sie immer ohne große Unterbrechungen das richtige Werkzeug zur Verfügung. Und das alles auf einer robusten, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für Betonscherbacken MP365

Zykluszeit – Öffnen 2.1 s 2.1 s
Zykluszeit – Schließen 1.6 s 1.6 s
Brechkraft - Primärschneider 665 Sh Ton 5918 kN
Brechkraft – Zahnspitze 309 Sh Ton 2747 kN
Brechkraft – Zahnspitze 227 Sh Ton 2017 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 350 bar 5076 psi
Kieferkreis - Max. Ölfluss 119 Gall./min 450 l/min
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Öldruck 2321 psi 160 bar
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Ölfluss 50 l/min 13 Gall./min
Maultiefe 41 " 1051 mm
Schneiderlänge 634 mm 25 "
Maulweite - Maximum 48.5 " 1232 mm
Maulbreite – fest 20 " 509 mm
Maulbreite – in Bewegung 187 mm 7.4 "
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 12465 lb 5654 kg
Gewicht (nur Backe) 5670 lb 2572 kg
Bagger min. 65 US-Tonnen 65 US-Tonnen
Bagger max. 90 US-Tonnen 90 US-Tonnen

Vergleichen Sie Betonscherbacken MP365 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP365 mit Betonschneidebacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 mit Betonschneidebacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Cat®-Universalscheren | Betonscherbacken

Cat®-Universalscheren | Gehäuse

Cat®-Universalscheren | Einführung in Universalscheren

Cat®-Universalscheren | Universalscheren der Serie MP300

Cat®-Universalscheren | Wie man die Backen in 15 Minuten wechseln kann

Cat®-Universalscheren | SpeedBooster-Technologie

Cat®-Universalscheren | Produktivität

Cat®-Universalscheren | Zuverlässigkeit

Cat®-Universalscheren | Betonscherbacken
Cat®-Universalscheren | Gehäuse
Cat®-Universalscheren | Einführung in Universalscheren
Cat®-Universalscheren | Universalscheren der Serie MP300
Cat®-Universalscheren | Wie man die Backen in 15 Minuten wechseln kann
Cat®-Universalscheren | SpeedBooster-Technologie
Cat®-Universalscheren | Produktivität
Cat®-Universalscheren | Zuverlässigkeit