CW-70

Schnellwechsler CW CW-70

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
2750 lb
1250 kg
Breite
33.6 "
840 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
22 ton (US)
20 ton (US)

Übersicht

Bagger effektiv einzusetzen bedeutet, stets das richtige Arbeitsgerät zu verwenden. Mit dem Schnellwechsler der Baureihe CW-70 kann ein Arbeitsgerät einfach abgesetzt und ein anderes aufgenommen werden. Der Schnellwechsler CW-70 ist für Cat-Bagger und Maschinen fremder Hersteller von 65 bis 90 Tonnen erhältlich.

Produktspezifikationen für CW-70

Gewicht 2750 lb 1250 kg
Breite 33.6 " 840 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 22 ton (US) 20 ton (US)
Länge 35 " 875 mm

Vergleichen Sie CW-70 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-70

CW-70

CW-70

CW-70

CW-70
CW-70
CW-70
CW-70

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren