Studiofoto

Palletvorkenborden 1566 mm (62")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Hoogte
44 in
1118 mm
Breedte
62 in
1566 mm
Gewicht
749.6 lb
340 kg

Overzicht

Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.

Productspecificaties voor 1566 mm (62")

Hoogte 44 in 1118 mm
Breedte 62 in 1566 mm
Gewicht 749.6 lb 340 kg
Lengte 24.4 in 620 mm
Tandafstand 180-1320 mm (7-52 in) middellijn naar middellijn 180-1320 mm (7-52 in) middellijn naar middellijn
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk 1566 mm (62") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts