Studiofoto

Laderharken 3048 mm (120 inch), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
120 in
3048 mm
Gewicht
4936.1 lb
2239 kg
Totale hoogte
73.8 in
1874 mm

Overzicht

Laderharken zijn ontworpen om wortels uit de bodem te verwijderen en om takken, boomstammen of wortels op te stapelen tijdens een landreinigingstoepassing.

Productspecificaties voor 3048 mm (120 inch), Fusion™-koppeling

Breedte 120 in 3048 mm
Gewicht 4936.1 lb 2239 kg
Totale hoogte 73.8 in 1874 mm
Totale lengte 41 in 1042 mm
Tandafstand 11.8 in 300 mm
Tanddikte 2 in 50 mm
Aantal tanden 9 9
Type interface Fusion™ Fusion™
Type bovenklem Dubbele bovenklem Dubbele bovenklem
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 3048 mm (120 inch), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts