In een studio gemaakt

Vorken voor pijpen en palen 1829 mm (72 in)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
100.7 in
2559 mm
Tandlengte
72 in
1829 mm
Gewicht
4301.2 lb
1951 kg

Overzicht

Cat® vorken voor pijpen en palen zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik bij het boren in olie- en gasvelden, de aanleg van pijpleidingen en bovengrondse nutsvoorzieningen.

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in)

Breedte 100.7 in 2559 mm
Tandlengte 72 in 1829 mm
Gewicht 4301.2 lb 1951 kg
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie
Wagenhoogte - Gesloten klem 52 in 1321 mm
Wagenhoogte - Open klem 123.7 in 3143 mm
Tandruimte - Maximum breedte 96 in 2438 mm
Tandbreedte 8 in 203 mm
Tanddikte 3 in 76 mm
Hefvermogen 7400.9 lb 3357 kg

Vergelijk 1829 mm (72 in) met vaak vergeleken producten.