Studiofoto

Verstelbare veegmachines BA30 handbediend, polypropyleen/draad

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
126 in
3200 mm
Borstelbreedte
118.1 in
3000 mm
Diameter van borstel
36 in
915 mm

Overzicht

Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.

Productspecificaties voor BA30 handbediend, polypropyleen/draad

Totale breedte 126 in 3200 mm
Borstelbreedte 118.1 in 3000 mm
Diameter van borstel 36 in 915 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Hoogte 59.8 in 1520 mm
Lengte 64.2 in 1630 mm
Gewicht 1102.3 lb 500 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-300 l/min (11-80 gpm) 42-300 l/min (11-80 gpm)
Optimale hydraulische druk 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Slagvolume van motor 18.9 in³/rev 310 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 303 tpm 303 tpm
Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) 102.4 in 2600 mm
Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) 110.2 in 2800 mm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Vereist haakgroep Vereist haakgroep

Vergelijk BA30 handbediend, polypropyleen/draad met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts