Studiofoto

Materiaaloverslagarmen 4203 mm (165")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
29.8 in
758 mm
Maximale belasting
5361.6 lb
2432 kg
Maximaal horizontaal bereik
165.7 in
4208 mm

Overzicht

Gebruikt bij toepassingen in de industrie, landbouw en bouw, voor het oppakken, transporteren en laden van uiteenlopende materialen en uitrustingen.

Productspecificaties voor 4203 mm (165")

Totale breedte 29.8 in 758 mm
Maximale belasting 5361.6 lb 2432 kg
Maximaal horizontaal bereik 165.7 in 4208 mm
Gewicht 1075.9 lb 488 kg
Totale hoogte 40.8 in 1035.4 mm
Uitgeschoven lengte 165.5 in 4203 mm
Ingeschoven lengte 102.5 in 2603 mm
Aantal afstellingen 3 3
Lengte tussen afstellingen 31.5 in 800 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 4203 mm (165") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts