In een studio gemaakt

Verstelbare veegmachines BA25 Hydraulisch, 24V

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
106 in
2700 mm
Borstelbreedte
98.4 in
2500 mm
Diameter van borstel
27.6 in
700 mm

Overzicht

Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.

Productspecificaties voor BA25 Hydraulisch, 24V

Totale breedte 106 in 2700 mm
Borstelbreedte 98.4 in 2500 mm
Diameter van borstel 27.6 in 700 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Hoogte 51.2 in 1300 mm
Lengte 60.4 in 1535 mm
Gewicht 970 lb 440 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 40-150 L/min (11-40 gpm) 40-150 L/min (11-40 gpm)
Optimale hydraulische druk 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Slagvolume van motor 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 385 RPM 385 RPM
Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) 86.6 in 2200 mm
Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) 94.5 in 2400 mm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Vereist haakgroep Vereist haakgroep
Spanningstype 24 V 24 V

Vergelijk BA25 Hydraulisch, 24V met vaak vergeleken producten.
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
360 View