Hoogte | 43.1 in 1095 mm |
Breedte | 84 in 2134 mm |
Gewicht | 1148.6 lb 521 kg |
Lengte | 14.4 in 366 mm |
Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Voor gebruik in zware toepassingen waar standaard palletvorkenborden mogelijk niet geschikt zijn.
Hoogte | 43.1 in 1095 mm |
Breedte | 84 in 2134 mm |
Gewicht | 1148.6 lb 521 kg |
Lengte | 14.4 in 366 mm |
Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts