In een studio gemaakt

Vorkwagens voor boomstammen en hout 1705 mm (67")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Fusion™-koppeling
Fusion™-koppeling
Tandconfiguratie
Zwenkend, Zwevend
Zwenkend, Zwevend
Hoogte
74 in
1880 mm

Overzicht

Met verschillende maten en opties bieden houtvorkdragers het gereedschap dat u nodig hebt voor uw specifieke taak.

Productspecificaties voor 1705 mm (67")

Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Tandconfiguratie Zwenkend, Zwevend Zwenkend, Zwevend
Hoogte 74 in 1880 mm
Gewicht 1455 lb 660 kg
Breedte 67.1 in 1705 mm
Lengte 20.5 in 520 mm

Vergelijk 1705 mm (67") met vaak vergeleken producten.