Studiofoto

Laderharken 2697 mm (106 inch), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
106.2 in
2697 mm
Gewicht
2963 lb
1344 kg
Totale hoogte
65.1 in
1653 mm

Overzicht

Laderharken zijn ontworpen om wortels uit de bodem te verwijderen en om takken, boomstammen of wortels op te stapelen tijdens een landreinigingstoepassing.

Productspecificaties voor 2697 mm (106 inch), Fusion™-koppeling

Breedte 106.2 in 2697 mm
Gewicht 2963 lb 1344 kg
Totale hoogte 65.1 in 1653 mm
Totale lengte 47.3 in 1202 mm
Tandafstand 13.8 in 350 mm
Tanddikte 0.8 in 20 mm
Aantal tanden 8 8
Type interface Fusion™ Fusion™

Vergelijk 2697 mm (106 inch), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts