In een studio gemaakt

Sneeuwploegen 3,7 m (12')

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
144 in
3658 mm
Breedte in gekantelde stand
118 in
2996 mm
Gewicht
3362 lb
1525 kg

Overzicht

Robuust ontwerp voor het verplaatsen van sneeuw met maximale efficiëntie en maximaal vermogen.

Productspecificaties voor 3,7 m (12')

Breedte 144 in 3658 mm
Breedte in gekantelde stand 118 in 2996 mm
Gewicht 3362 lb 1525 kg
Totale hoogte 41.9 in 1065 mm
Bladhoogte 42.2 in 1073 mm
Lengte 69.9 in 1775 mm
Hydraulisch verstelbaar - links/rechts van het midden ± 35 graden ± 35 graden
Zweefstand ± 5 graden ± 5 graden
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Type kantelrand Staal Staal
Hoogte van kantelrand 7.6 in 194 mm
Aantal kantelranden 2 2

Vergelijk 3,7 m (12') met vaak vergeleken producten.
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
Cat® gereedschappen voor sneeuwruimen die samenwerken om de weerselementen het hoofd te bieden

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® gereedschappen voor sneeuwruimen die samenwerken om de weerselementen het hoofd te bieden

Cat® sneeuwuitrustingsstukken aan het werk

Cat® sneeuwuitrustingsstukken aan het werk