Studiofoto

Laderharken 2348 mm (92 inch), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
92.4 in
2348 mm
Gewicht
4321.1 lb
1960 kg
Totale hoogte
73.4 in
1865 mm

Overzicht

Laderharken zijn ontworpen om wortels uit de bodem te verwijderen en om takken, boomstammen of wortels op te stapelen tijdens een landreinigingstoepassing.

Productspecificaties voor 2348 mm (92 inch), Fusion™-koppeling

Breedte 92.4 in 2348 mm
Gewicht 4321.1 lb 1960 kg
Totale hoogte 73.4 in 1865 mm
Totale lengte 49.2 in 1249 mm
Tandafstand 11.8 in 300 mm
Tanddikte 2 in 50 mm
Aantal tanden 7 7
Type interface Fusion™ Fusion™
Type bovenklem Dubbele bovenklem Dubbele bovenklem
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 2348 mm (92 inch), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts