In een studio gemaakt

Vorkwagens voor boomstammen en hout 2659 mm (105")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Fusion™-koppeling
Fusion™-koppeling
Tandconfiguratie
Niet zwenkend, niet zwevend
Niet zwenkend, niet zwevend
Hoogte
57.4 in
1458 mm

Overzicht

Met verschillende maten en opties bieden houtvorkdragers het gereedschap dat u nodig hebt voor uw specifieke taak.

Productspecificaties voor 2659 mm (105")

Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Tandconfiguratie Niet zwenkend, niet zwevend Niet zwenkend, niet zwevend
Hoogte 57.4 in 1458 mm
Gewicht 1552.1 lb 704 kg
Breedte 104.7 in 2659 mm
Lengte 18.9 in 480 mm

Vergelijk 2659 mm (105") met vaak vergeleken producten.