Foto professionale

Benne per uso generale 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
987.7 lb
448 kg
Altezza
37.6 in
954 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 987.7 lb 448 kg
Altezza 37.6 in 954 mm
Lunghezza 38.6 in 981 mm
Capacità 1.5 yd³ 1.15 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Minipala Gommata SSL Minipala Gommata SSL

Scopri il confronto tra 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.