Foto professionale

Benne per materiali leggeri 1,6 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
1146.4 lb
520 kg
Altezza
40 in
1015 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 1,6 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 1146.4 lb 520 kg
Altezza 40 in 1015 mm
Lunghezza 47.4 in 1205 mm
Capacità 2 yd³ 1.55 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Minipala Gommata SSL Minipala Gommata SSL

Scopri il confronto tra 1,6 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.