Foto professionale

Benne per uso generale 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74.4 in
1890 mm
Peso
822.3 lb
373 kg
Altezza
36.3 in
923 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 74.4 in 1890 mm
Peso 822.3 lb 373 kg
Altezza 36.3 in 923 mm
Lunghezza 33.7 in 855 mm
Capacità 1 yd³ 0.8 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Minipala Gommata SSL Minipala Gommata SSL

Scopri il confronto tra 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.