Foto professionale

Benne per uso generale 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74 in
1880 mm
Peso
828.9 lb
376 kg
Altezza
36.2 in
920 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Larghezza 74 in 1880 mm
Peso 828.9 lb 376 kg
Altezza 36.2 in 920 mm
Lunghezza 39.1 in 993 mm
Capacità 1.2 yd³ 0.95 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Minipala Gommata SSL Minipala Gommata SSL

Scopri il confronto tra 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.