Foto professionale

Benne multiuso 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74.4 in
1890 mm
Peso
1177 lb
533.9 kg
Altezza
37.1 in
943 mm

Descrizione generale

Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

Larghezza 74.4 in 1890 mm
Peso 1177 lb 533.9 kg
Altezza 37.1 in 943 mm
Lunghezza 35.1 in 892 mm
Capacità 1 yd³ 0.8 m³
Apertura ganasce 21.7 in 551 mm
Angolo valva 66 gradi 66 gradi
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE e prodotti spesso oggetto di paragone.