Foto professionale

Benne multiuso 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74.4 in
1890 mm
Peso
1131 lb
513 kg
Altezza
36.5 in
927 mm

Descrizione generale

Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Larghezza 74.4 in 1890 mm
Peso 1131 lb 513 kg
Altezza 36.5 in 927 mm
Lunghezza 37.9 in 962 mm
Capacità 1 yd³ 0.8 m³
Apertura ganasce 21.7 in 551 mm
Angolo valva 66 gradi 66 gradi
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Un attrezzo per ogni lavoro - Attrezzature Cat® Work Tools

Un attrezzo per ogni lavoro - Attrezzature Cat® Work Tools