Foto professionale

Benne con chiusura idraulica industriali 2.080 mm (82"), attacco minipala gommata, BOCE

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 pollici
2080 mm
Peso
1295 lb
587.4 kg
Altezza - Benna a pinza chiusa
41.5 pollici
1054 mm

Descrizione generale

Le benne con chiusura idraulica industriali Cat® sono progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.

Caratteristiche tecniche di 2.080 mm (82"), attacco minipala gommata, BOCE

Larghezza 81.9 pollici 2080 mm
Peso 1295 lb 587.4 kg
Altezza - Benna a pinza chiusa 41.5 pollici 1054 mm
Lunghezza 40.5 pollici 1028 mm
Apertura ganasce 40 pollici 1016 mm
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata