Foto professionale

Benne per uso generale 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80.5 in
2045 mm
Peso
919.3 lb
417 kg
Altezza
36.8 in
935 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 80.5 in 2045 mm
Peso 919.3 lb 417 kg
Altezza 36.8 in 935 mm
Lunghezza 35.4 in 900 mm
Capacità 1.4 yd³ 1.05 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Blocco a perno orizzontale (L35) Blocco a perno orizzontale (L35)

Scopri il confronto tra 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.