Foto professionale

Attacchi CW CW05 idraulico per escavatori da 1 tonnellata

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
48.5 lb
22 kg
Larghezza totale
9.3 in
235 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 1 tonnellata
Miniescavatori da 1 tonnellata

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW05 idraulico per escavatori da 1 tonnellata

Peso 48.5 lb 22 kg
Larghezza totale 9.3 in 235 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 1 tonnellata Miniescavatori da 1 tonnellata
Altezza totale 9.4 in 239 mm
Lunghezza totale 14 in 355 mm
Diametro perno 1.2 in 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra CW05 idraulico per escavatori da 1 tonnellata e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Panoramica dell'attacco Cat® CW-05

Panoramica dell'attacco Cat® CW-05