Foto professionale
NOVITÀ

Attacchi con estrattore perno Miniescavatori da 1-2 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
32.2 lb
14.6 kg
Larghezza
9.1 in
230 mm
Lunghezza totale
11.3 in
286 mm

Descrizione generale

Aumentate la versatilità della macchina, riducete i costi e migliorate la produzione generale con gli attacchi con estrattore perno Cat® per miniescavatori.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori da 1-2 tonnellate

Peso 32.2 lb 14.6 kg
Larghezza 9.1 in 230 mm
Lunghezza totale 11.3 in 286 mm
Altezza totale 7.1 in 181 mm
Diametro perno 30 mm/30 mm (1,2 in/1,2 in) 30 mm/30 mm (1,2 in/1,2 in)
Classe della macchina MHE 1 tonnellata MHE 1 tonnellata
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra Miniescavatori da 1-2 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.