Foto professionale

Attacchi CW CW05 manuale per miniescavatori da 1 tonnellata

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
46.3 lb
21 kg
Larghezza totale
9.3 in
235 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 1 tonnellata
Miniescavatori da 1 tonnellata

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW05 manuale per miniescavatori da 1 tonnellata

Peso 46.3 lb 21 kg
Larghezza totale 9.3 in 235 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 1 tonnellata Miniescavatori da 1 tonnellata
Altezza totale 9.4 in 239 mm
Lunghezza totale 14 in 349 mm
Diametro perno 1.2 in 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Nessuno richiesto Nessuno richiesto

CW05 manuale per miniescavatori da 1 tonnellata Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore diesel Cat C3.3B (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - Motore elettronico, Turbo, Filtro Antiparticolato Diesel (DPF)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Freno di rotazione automatico
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore dell'acqua/combustibile con spia
  • Guarnizione radiale - Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-35 °F)
  • Scarico ecologico

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso
  • Potenza a richiesta
  • Monitoraggio temperatura olio idraulico
  • Accumulatore certificato
  • Olio idraulico Hydro Advanced

CABINA

  • Cabina sigillata e pressurizzata
  • Pressione sonora sull'operatore di 72 dB(A) ISO 6396 2008
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Dispositivo di modifica della configurazione dei comandi
  • Poggiapolsi regolabili
  • Poggiapiedi sagomati
  • Tappetino lavabile rimovibile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiavetta Cat con opzione codice di accesso
  • HVAC con controllo automatico della temperatura
  • Comando di blocco dell'impianto idraulico
  • Parabrezza anteriore inferiore integrato
  • Portaoggetti sopra la testa con parabrezza con servomeccanismo
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Sedile con sospensioni a schienale alto in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Illuminazione interna a LED
  • Portadocumenti
  • Presa di alimentazione 12 V
  • Radio - Bluetooth®, USB, ausiliari, microfono
  • Lucernaio
  • Perni di montaggio per la protezione anteriore e superiore
  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Protezione superiore - ISO 10262:1998 (Livello II)
  • Monitor LCD a colori
    - Indicatori del livello del carburante e della temperatura del liquido di raffreddamento
    - Monitoraggio della manutenzione e della macchina
    - Prestazioni e regolazioni della macchina
    - Codice numerico di sicurezza
    - Selezione lingue
    - Predisposizione per telecamera
    - Contaore con interruttore Wake Up
    - Interfaccia di controllo Jog Dial

SOTTOCARRO

  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Tendicingoli idraulici
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Lame apripista
  • Flottaggio della lama
  • Bordo soggetto a usura reversibile, imbullonato
  • Cingoli in gomma

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio ad angolo variabile
  • Avambraccio standard (1.823 mm/71,8 in)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco imperniato/Attacco manuale/Attacco idraulico (non disponibile in tutte le regioni)
  • Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)
  • Occhiello di sollevamento certificato (non disponibile in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 90 ampere
  • Batteria da 850 CCA esente da manutenzione
  • Interruttore di circuito
  • Interruttore di spegnimento con chiave di accensione
  • Avvisatore acustico
  • Product Link™ Elite Lite (si applicano normative)

CW05 manuale per miniescavatori da 1 tonnellata Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Parapioggia
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Telecamera posteriore
  • Faro rotante

ALTRO

  • Attrezzatura tra cui benne, coclee e martelli
  • Cingoli in acciaio (larghezza 450 mm/17,7 in)
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma
  • Cingoli in acciaio grandi (600 mm/23,6 in)
  • Ampia lama apripista
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvole di ritegno anticaduta del tubo del braccio e avambraccio
  • Leverismo benna con anello di sollevamento
  • Guide dei cingoli
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Pompa di rifornimento
  • Protezione cabina
  • Allarme di marcia (standard in alcune regioni)

Scopri il confronto tra CW05 manuale per miniescavatori da 1 tonnellata e prodotti spesso oggetto di paragone.