Foto professionale

Attacchi rapidi Dual Lock™ - Miniescavatore Manuale d'uso dei miniescavatori da 1 tonnellata

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
35.3 lb
16 kg
Larghezza
7.2 in
182 mm
Lunghezza
11.7 in
297 mm

Descrizione generale

Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.

Caratteristiche tecniche di Manuale d'uso dei miniescavatori da 1 tonnellata

Peso 35.3 lb 16 kg
Larghezza 7.2 in 182 mm
Lunghezza 11.7 in 297 mm
Altezza totale 7 in 179 mm
Diametro perno 1.2 in 30 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 1 tonnellata Miniescavatori da 1 tonnellata
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Nessuno richiesto Nessuno richiesto

Scopri il confronto tra Manuale d'uso dei miniescavatori da 1 tonnellata e prodotti spesso oggetto di paragone.