Foto professionale

Martelli B2 a montaggio laterale

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
272.5 lb
123.6 kg
Classe energetica
213.9 ft·lbf
290 J
Classe della macchina
Miniescavatore da 1 tonnellata
Miniescavatore da 1 tonnellata

Descrizione generale

Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.

Caratteristiche tecniche di B2 a montaggio laterale

Peso operativo - Con attrezzo 272.5 lb 123.6 kg
Classe energetica 213.9 ft·lbf 290 J
Classe della macchina Miniescavatore da 1 tonnellata Miniescavatore da 1 tonnellata
Diametro albero attrezzo 1.8 in 45 mm
Frequenza d'impatto 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm
Pressione di funzionamento minima 1276.3 psi 8800 kPa
Peso per il supporto minimo 3300.3 lb 1497 kg
Flusso idraulico ottimale 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Larghezza totale 8.5 in 217 mm
Lunghezza totale 15.4 in 391 mm
Altezza totale 42.4 in 1076 mm
Altezza - Senza attrezzo 29.5 in 750 mm
Livello di rumorosità 128 dB 128 dB
Dimensioni staffa di montaggio Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra B2 a montaggio laterale e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Accessori inclusi con il martello a montaggio laterale B2.

Kit di manutenzione del martello a montaggio laterale B2

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Accessori inclusi con il martello a montaggio laterale B2.
Kit di manutenzione del martello a montaggio laterale B2

360 View