TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-20 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS10: 544-1342

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 11–16 Tonnen
Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht
1201 lb
545 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/CW-20
Bolzenbefestigung/CW-20

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS10: 544-1342

Maschinenklasse Bagger 11–16 Tonnen Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht 1201 lb 545 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/CW-20 Bolzenbefestigung/CW-20
Gesamthöhe 46.46 " 1180 mm
Länge 31.3 " 795 mm
Gesamtbreite 27.17 " 690 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale Löffelbreite 63 " 1600 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS10: 544-1342 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-20 unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-20 unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.