CW-20

Schnellwechsler CW CW-20

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
418 lb
190 kg
Breite
22 "
550 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
11 ton (US)
10 ton (US)

Übersicht

Bagger effektiv einzusetzen bedeutet, stets das richtige Arbeitsgerät zu verwenden. Mit dem Schnellwechsler der Baureihe CW-20 kann ein Arbeitsgerät einfach abgesetzt und ein anderes aufgenommen werden. Der Schnellwechsler CW-20 ist für Cat-Bagger und Maschinen fremder Hersteller von 7,5 bis 15 Tonnen erhältlich.

Produktspezifikationen für CW-20

Gewicht 418 lb 190 kg
Breite 22 " 550 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 11 ton (US) 10 ton (US)
Länge 19 " 475 mm

Vergleichen Sie CW-20 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20
CW-20
CW-20
CW-20

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren