Schnellwechsler mit Bolzengreifer und 312-Umlenkung

Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer (312-Umlenkung): 455-3914

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimales Trägergewicht
15 ton (US)
15 ton (US)
Maximales Trägergewicht
11 ton (US)
11 ton (US)
Gewicht
414 lb
188 kg

Übersicht

Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer bedeuten noch mehr Produktivität und Vielseitigkeit für Ihren Betrieb. So können Sie Anbaugeräte im Betrieb unter Einhaltung der weltweiten Sicherheitsnormen schnell und bequem wechseln.

Produktspezifikationen für Schnellwechsler mit Bolzengreifer (312-Umlenkung): 455-3914

Minimales Trägergewicht 15 ton (US) 15 ton (US)
Maximales Trägergewicht 11 ton (US) 11 ton (US)
Gewicht 414 lb 188 kg
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Stiel (vorn) 2.56 " 65 mm
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Gestänge (hinten) 2.56 " 65 mm
Bolzenausdehnung – Minimum 13.7 " 348 mm
Bolzenausdehnung – Maximum 16.97 " 431 mm
Tragfähigkeit Huböse 22046 lb 10000 kg
Breite – Maschinenschnittstelle 15 " 381 mm
Breite – Anbaugeräteschnittstelle 8.3 " 211 mm

Vergleichen Sie Schnellwechsler mit Bolzengreifer (312-Umlenkung): 455-3914 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und 312-Umlenkung

Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.

Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.

Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und 312-Umlenkung
Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.
Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.
Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer
Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.
Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.